Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
79,981 € - 88,6233 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1200.0
105,2944 € - 116,6659 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1800.0
87,3963 € - 96,8425 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1350.0
21,7063 € - 24,0546 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
300.0
107,3994 € - 119,0036 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1850.0
72,5552 € - 80,3936 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1050.0
48,289 € - 53,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
850.0
24,1815 € - 26,7943 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
350.0
50,6691 € - 56,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
900.0
40,3131 € - 44,6713 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
600.0
48,5746 € - 53,8214 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
750.0
39,1919 € - 43,4231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
550.0
84,921 € - 94,0922 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1300.0
35,1193 € - 38,9168 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
550.0
33,1095 € - 36,6849 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
450.0
19,2416 € - 21,3149 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
250.0
95,8693 € - 106,2253 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1900.0
92,7911 € - 102,8191 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1800.0
37,5946 € - 41,6566 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
600.0
14,0054 € - 15,5287 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
200.0
  • de 18
Eje 10.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20334116

Rango de precios
88,6233 € - 79,981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20334239

Rango de precios
116,6659 € - 105,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334147

Rango de precios
96,8425 € - 87,3963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20333942

Rango de precios
24,0546 € - 21,7063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20334246

Rango de precios
119,0036 € - 107,3994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20334086

Rango de precios
80,3936 € - 72,5552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20334055

Rango de precios
53,504 € - 48,289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20333959

Rango de precios
26,7943 € - 24,1815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20334062

Rango de precios
56,1486 € - 50,6691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334383

Rango de precios
44,6713 € - 40,3131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20334413

Rango de precios
53,8214 € - 48,5746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20334376

Rango de precios
43,4231 € - 39,1919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20334130

Rango de precios
94,0922 € - 84,921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20333997

Rango de precios
38,9168 € - 35,1193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20334352

Rango de precios
36,6849 € - 33,1095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20333935

Rango de precios
21,3149 € - 19,2416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20333874

Rango de precios
106,2253 € - 95,8693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20333850

Rango de precios
102,8191 € - 92,7911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334000

Rango de precios
41,6566 € - 37,5946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20333928

Rango de precios
15,5287 € - 14,0054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000