Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
100,2275 € - 111,0595 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1400.0
95,7847 € - 106,1301 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1550.0
106,5109 € - 118,0199 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1550.0
97,8686 € - 108,4467 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1350.0
13,0957 € - 14,5026 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
150.0
16,0999 € - 17,8347 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
200.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
2000.0
27,8204 € - 30,8246 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
350.0
31,491 € - 34,8972 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
400.0
26,7309 € - 29,6187 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
250.0
16,8932 € - 18,7232 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
250.0
12,1437 € - 13,4659 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
200.0
26,5087 € - 29,3754 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
500.0
74,7343 € - 82,8159 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1350.0
8,8327 € - 9,7847 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
100.0
34,5269 € - 38,261 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
700.0
18,9031 € - 20,9446 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
300.0
40,8315 € - 45,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
700.0
75,0305 € - 83,1333 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1100.0
57,1535 € - 63,3311 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
900.0
  • de 18
Eje 12.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20334536

Rango de precios
111,0595 € - 100,2275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20334185

Rango de precios
106,1301 € - 95,7847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20334567

Rango de precios
118,0199 € - 106,5109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334529

Rango de precios
108,4467 € - 97,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20334291

Rango de precios
14,5026 € - 13,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20334307

Rango de precios
17,8347 € - 16,0999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334277

Rango de precios
126,2814 € - 113,9684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20334338

Rango de precios
30,8246 € - 27,8204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20334345

Rango de precios
34,8972 € - 31,491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20334697

Rango de precios
29,6187 € - 26,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20333553

Rango de precios
18,7232 € - 16,8932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20333546

Rango de precios
13,4659 € - 12,1437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333607

Rango de precios
29,3754 € - 26,5087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20333768

Rango de precios
82,8159 € - 74,7343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20333522

Rango de precios
9,7847 € - 8,8327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20333645

Rango de precios
38,261 € - 34,5269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20333560

Rango de precios
20,9446 € - 18,9031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20334024

Rango de precios
45,2425 € - 40,8315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20334093

Rango de precios
83,1333 € - 75,0305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20334444

Rango de precios
63,3311 € - 57,1535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000