Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
41,9633 € - 46,5013 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
350.0
161,517 € - 178,9709 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1950.0
157,0742 € - 174,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1500.0
19,9186 € - 22,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
150.0
189,4855 € - 209,9541 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1850.0
143,2381 € - 158,7138 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1700.0
80,5522 € - 89,258 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
600.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1300.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1900.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
650.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1500.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1850.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1550.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1950.0
91,5323 € - 101,4228 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
400.0
146,9404 € - 162,8075 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1050.0
74,4275 € - 82,4669 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
550.0
117,6602 € - 130,3645 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
900.0
189,8769 € - 210,3878 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1400.0
165,3463 € - 183,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1200.0
  • de 18
Eje 20.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20335090

Rango de precios
46,5013 € - 41,9633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20335021

Rango de precios
178,9709 € - 161,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20335311

Rango de precios
174,0415 € - 157,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20335052

Rango de precios
22,0659 € - 19,9186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20335380

Rango de precios
209,9541 € - 189,4855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20334970

Rango de precios
158,7138 € - 143,2381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20335526

Rango de precios
89,258 € - 80,5522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20336790


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20336912


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20336677


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20336837


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20336905


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20336844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20336929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20335861

Rango de precios
101,4228 € - 91,5323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335601

Rango de precios
162,8075 € - 146,9404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20335519

Rango de precios
82,4669 € - 74,4275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335588

Rango de precios
130,3645 € - 117,6602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20335670

Rango de precios
210,3878 € - 189,8769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20335632

Rango de precios
183,2127 € - 165,3463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000