Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
104,3844 € - 115,9875 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1400.0
107,6888 € - 119,6578 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1450.0
59,5437 € - 66,1632 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
800.0
151,1949 € - 167,9967 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2100.0
66,1955 € - 73,547 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
900.0
69,1017 € - 76,776 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
950.0
91,7588 € - 101,9519 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1200.0
43,829 € - 48,6941 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
550.0
141,9706 € - 157,7391 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2000.0
169,4283 € - 188,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2400.0
113,4796 € - 126,0836 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1550.0
154,4562 € - 171,6132 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2150.0
98,4214 € - 109,3572 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1300.0
172,7004 € - 191,8917 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2450.0
166,1992 € - 184,6694 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2350.0
160,9574 € - 178,8356 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2250.0
185,6058 € - 206,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2650.0
118,0433 € - 131,164 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2550.0
196,0141 € - 217,7887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3500.0
205,3891 € - 228,2077 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3700.0
  • de 62
Eje endurecido 16.0 1400.0 0.6 Acero inoxidable

20299309

Rango de precios
115,9875 € - 104,3844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 1450.0 0.6 Acero inoxidable

20299316

Rango de precios
119,6578 € - 107,6888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 800.0 0.6 Acero inoxidable

20299187

Rango de precios
66,1632 € - 59,5437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2100.0 0.6 Acero inoxidable

20299446

Rango de precios
167,9967 € - 151,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 900.0 0.6 Acero inoxidable

20299200

Rango de precios
73,547 € - 66,1955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 950.0 0.6 Acero inoxidable

20299217

Rango de precios
76,776 € - 69,1017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 1200.0 0.6 Acero inoxidable

20299262

Rango de precios
101,9519 € - 91,7588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 550.0 0.6 Acero inoxidable

20299132

Rango de precios
48,6941 € - 43,829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2000.0 0.6 Acero inoxidable

20299422

Rango de precios
157,7391 € - 141,9706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2400.0 0.6 Acero inoxidable

20299507

Rango de precios
188,2536 € - 169,4283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 1550.0 0.6 Acero inoxidable

20299330

Rango de precios
126,0836 € - 113,4796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2150.0 0.6 Acero inoxidable

20299453

Rango de precios
171,6132 € - 154,4562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 1300.0 0.6 Acero inoxidable

20299286

Rango de precios
109,3572 € - 98,4214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2450.0 0.6 Acero inoxidable

20299514

Rango de precios
191,8917 € - 172,7004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2350.0 0.6 Acero inoxidable

20299491

Rango de precios
184,6694 € - 166,1992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2250.0 0.6 Acero inoxidable

20299477

Rango de precios
178,8356 € - 160,9574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2650.0 0.6 Acero inoxidable

20299552

Rango de precios
206,2287 € - 185,6058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2550.0 0.4 Acero inoxidable

20297152

Rango de precios
131,164 € - 118,0433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3500.0 0.4 Acero inoxidable

20297343

Rango de precios
217,7887 € - 196,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3700.0 0.4 Acero inoxidable

20297381

Rango de precios
228,2077 € - 205,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900