Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
495,3578 € - 550,3916 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5850.0
87,0767 € - 96,7531 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
900.0
483,0551 € - 536,7219 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5700.0
107,0107 € - 118,9044 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1050.0
154,6177 € - 171,7962 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1600.0
30,4607 € - 33,8404 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
250.0
150,1185 € - 166,802 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1550.0
200,4594 € - 222,7291 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2100.0
184,4649 € - 204,9586 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1950.0
503,5703 € - 559,519 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5950.0
128,7853 € - 143,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1300.0
141,1956 € - 156,878 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1450.0
119,787 € - 133,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1200.0
159,0522 € - 176,7259 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1650.0
52,2353 € - 58,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
500.0
78,2506 € - 86,9476 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
800.0
91,6081 € - 101,7904 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
950.0
136,7395 € - 151,9376 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1400.0
162,3028 € - 180,3317 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1700.0
204,9047 € - 227,6696 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2150.0
  • de 62
Eje endurecido 16.0 5850.0 0.6 Acero inoxidable

20300197

Rango de precios
550,3916 € - 495,3578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 900.0 0.9 Acero inoxidable

20300395

Rango de precios
96,7531 € - 87,0767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 5700.0 0.6 Acero inoxidable

20300166

Rango de precios
536,7219 € - 483,0551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1050.0 0.9 Acero inoxidable

20300425

Rango de precios
118,9044 € - 107,0107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1600.0 0.9 Acero inoxidable

20300531

Rango de precios
171,7962 € - 154,6177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 250.0 0.9 Acero inoxidable

20300265

Rango de precios
33,8404 € - 30,4607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1550.0 0.9 Acero inoxidable

20300524

Rango de precios
166,802 € - 150,1185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 2100.0 0.9 Acero inoxidable

20300630

Rango de precios
222,7291 € - 200,4594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1950.0 0.9 Acero inoxidable

20300609

Rango de precios
204,9586 € - 184,4649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 5950.0 0.6 Acero inoxidable

20300210

Rango de precios
559,519 € - 503,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1300.0 0.9 Acero inoxidable

20300470

Rango de precios
143,09 € - 128,7853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1450.0 0.9 Acero inoxidable

20300500

Rango de precios
156,878 € - 141,1956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1200.0 0.9 Acero inoxidable

20300456

Rango de precios
133,0907 € - 119,787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1650.0 0.9 Acero inoxidable

20300548

Rango de precios
176,7259 € - 159,0522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 500.0 0.9 Acero inoxidable

20300319

Rango de precios
58,0368 € - 52,2353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 800.0 0.9 Acero inoxidable

20300371

Rango de precios
86,9476 € - 78,2506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 950.0 0.9 Acero inoxidable

20300401

Rango de precios
101,7904 € - 91,6081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1400.0 0.9 Acero inoxidable

20300494

Rango de precios
151,9376 € - 136,7395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 1700.0 0.9 Acero inoxidable

20300555

Rango de precios
180,3317 € - 162,3028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 2150.0 0.9 Acero inoxidable

20300647

Rango de precios
227,6696 € - 204,9047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900