Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
89,5173 € - 105,3175 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2500.0
87,9414 € - 103,4635 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2450.0
48,1216 € - 80,2061 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1800.0
94,6776 € - 111,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2700.0
61,3159 € - 102,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2400.0
45,1346 € - 75,2312 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1650.0
60,2344 € - 100,3941 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2350.0
123,0644 € - 144,7768 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3750.0
131,1087 € - 154,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4050.0
135,4965 € - 159,4131 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4200.0
129,6667 € - 152,5533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4000.0
108,0573 € - 127,1226 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3200.0
96,1711 € - 113,1455 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2750.0
97,6749 € - 114,9068 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2800.0
114,8347 € - 135,1051 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3450.0
103,0412 € - 121,2207 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3000.0
104,1124 € - 122,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3050.0
116,3694 € - 136,9076 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3500.0
171,5259 € - 201,7976 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5550.0
179,3127 € - 210,9543 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5850.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 2500.0 0.9 Acero

20279332

Rango de precios
105,3175 € - 89,5173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.175
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2450.0 0.9 Acero

20279325

Rango de precios
103,4635 € - 87,9414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.052
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 1800.0 0.9 Acero

20279196

Rango de precios
80,2061 € - 48,1216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    4.446
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2700.0 0.9 Acero

20279370

Rango de precios
111,3842 € - 94,6776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.669
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2400.0 0.9 Acero

20279318

Rango de precios
102,1863 € - 61,3159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.928
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 1650.0 0.9 Acero

20279165

Rango de precios
75,2312 € - 45,1346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    4.076
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2350.0 0.9 Acero

20279301

Rango de precios
100,3941 € - 60,2344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.805
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3750.0 0.9 Acero

20279585

Rango de precios
144,7768 € - 123,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.263
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4050.0 0.9 Acero

20279646

Rango de precios
154,2425 € - 131,1087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.004
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4200.0 0.9 Acero

20279677

Rango de precios
159,4131 € - 135,4965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.374
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4000.0 0.9 Acero

20279639

Rango de precios
152,5533 € - 129,6667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3200.0 0.9 Acero

20279479

Rango de precios
127,1226 € - 108,0573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.904
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2750.0 0.9 Acero

20279387

Rango de precios
113,1455 € - 96,1711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.793
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2800.0 0.9 Acero

20279394

Rango de precios
114,9068 € - 97,6749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.916
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3450.0 0.9 Acero

20279523

Rango de precios
135,1051 € - 114,8347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.522
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3000.0 0.9 Acero

20279431

Rango de precios
121,2207 € - 103,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.410
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3050.0 0.9 Acero

20279448

Rango de precios
122,4876 € - 104,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.534
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3500.0 0.9 Acero

20279530

Rango de precios
136,9076 € - 116,3694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.645
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5550.0 0.6 Acero

20278755

Rango de precios
201,7976 € - 171,5259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.769
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5850.0 0.6 Acero

20278816

Rango de precios
210,9543 € - 179,3127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.243
  • Material
    Acero