Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
55,6097 € - 92,6897 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
3950.0
157,9711 € - 185,8429 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5050.0
159,4337 € - 187,5733 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5100.0
174,4099 € - 205,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5650.0
183,5769 € - 215,9704 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
6000.0
118,9238 € - 139,9049 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3600.0
136,8252 € - 160,9684 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4250.0
148,6393 € - 174,8734 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4700.0
137,6492 € - 161,9366 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4300.0
133,8897 € - 157,5179 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4150.0
132,4683 € - 155,8493 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4100.0
150,0504 € - 176,5317 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4750.0
162,328 € - 190,9723 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5200.0
160,8448 € - 189,2316 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5150.0
170,1354 € - 200,1599 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5500.0
182,1761 € - 214,3224 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5950.0
147,1561 € - 173,1224 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4650.0
145,7347 € - 171,4538 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4600.0
163,7288 € - 192,6203 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5250.0
167,2514 € - 196,7712 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5400.0
  • de 72
Eje endurecido 12.0 3950.0 0.6 Acero

20277246

Rango de precios
92,6897 € - 55,6097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    3.516
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5050.0 0.6 Acero

20278656

Rango de precios
185,8429 € - 157,9711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.979
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5100.0 0.6 Acero

20278663

Rango de precios
187,5733 € - 159,4337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.058
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5650.0 0.6 Acero

20278779

Rango de precios
205,1863 € - 174,4099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.927
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 6000.0 0.6 Acero

20278847

Rango de precios
215,9704 € - 183,5769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3600.0 0.6 Acero

20278366

Rango de precios
139,9049 € - 118,9238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.688
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4250.0 0.6 Acero

20278496

Rango de precios
160,9684 € - 136,8252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.715
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4700.0 0.6 Acero

20278588

Rango de precios
174,8734 € - 148,6393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.426
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4300.0 0.6 Acero

20278502

Rango de precios
161,9366 € - 137,6492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.794
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4150.0 0.6 Acero

20278472

Rango de precios
157,5179 € - 133,8897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.557
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4100.0 0.6 Acero

20278465

Rango de precios
155,8493 € - 132,4683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.478
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4750.0 0.6 Acero

20278595

Rango de precios
176,5317 € - 150,0504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.505
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5200.0 0.6 Acero

20278687

Rango de precios
190,9723 € - 162,328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.216
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5150.0 0.6 Acero

20278670

Rango de precios
189,2316 € - 160,8448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.137
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5500.0 0.6 Acero

20278748

Rango de precios
200,1599 € - 170,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.690
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5950.0 0.6 Acero

20278830

Rango de precios
214,3224 € - 182,1761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.401
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4650.0 0.6 Acero

20278571

Rango de precios
173,1224 € - 147,1561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.347
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4600.0 0.6 Acero

20278564

Rango de precios
171,4538 € - 145,7347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.268
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5250.0 0.6 Acero

20278694

Rango de precios
192,6203 € - 163,7288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.295
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5400.0 0.6 Acero

20278724

Rango de precios
196,7712 € - 167,2514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.532
  • Material
    Acero