Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
42,8686 € - 71,4511 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
2700.0
29,5816 € - 49,3061 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1550.0
38,3984 € - 64,0042 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
2250.0
34,1239 € - 56,8766 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
2000.0
17,2937 € - 28,8297 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
800.0
39,8198 € - 66,3732 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
2400.0
30,5498 € - 50,9232 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1650.0
41,9828 € - 69,9782 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
2600.0
25,9457 € - 43,2394 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1200.0
28,0572 € - 46,762 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1400.0
11,3712 € - 18,952 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
250.0
31,5386 € - 52,5609 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1750.0
30,0554 € - 50,0889 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1600.0
9,8571 € - 16,4285 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
200.0
15,8208 € - 26,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
650.0
11,8759 € - 19,7966 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
300.0
31,106 € - 51,8502 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1700.0
28,5619 € - 47,5963 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1450.0
24,4625 € - 40,7777 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1050.0
32,5274 € - 54,2192 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1850.0
  • de 72
Eje endurecido 12.0 2700.0 0.6 Acero

20276997

Rango de precios
71,4511 € - 42,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    2.403
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1550.0 0.6 Acero

20276768

Rango de precios
49,3061 € - 29,5816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.380
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 2250.0 0.6 Acero

20276904

Rango de precios
64,0042 € - 38,3984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    2.003
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 2000.0 0.6 Acero

20276850

Rango de precios
56,8766 € - 34,1239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 800.0 0.6 Acero

20276614

Rango de precios
28,8297 € - 17,2937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.712
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 2400.0 0.6 Acero

20276935

Rango de precios
66,3732 € - 39,8198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    2.136
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1650.0 0.6 Acero

20276782

Rango de precios
50,9232 € - 30,5498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.469
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 2600.0 0.6 Acero

20276973

Rango de precios
69,9782 € - 41,9828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    2.314
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1200.0 0.6 Acero

20276690

Rango de precios
43,2394 € - 25,9457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.068
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1400.0 0.6 Acero

20276737

Rango de precios
46,762 € - 28,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.246
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 250.0 0.6 Acero

20276508

Rango de precios
18,952 € - 11,3712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.223
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1750.0 0.6 Acero

20276805

Rango de precios
52,5609 € - 31,5386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.558
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1600.0 0.6 Acero

20276775

Rango de precios
50,0889 € - 30,0554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.424
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 200.0 0.6 Acero

20276492

Rango de precios
16,4285 € - 9,8571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.178
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 650.0 0.6 Acero

20276584

Rango de precios
26,368 € - 15,8208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.579
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 300.0 0.6 Acero

20276515

Rango de precios
19,7966 € - 11,8759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.267
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1700.0 0.6 Acero

20276799

Rango de precios
51,8502 € - 31,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.513
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1450.0 0.6 Acero

20276744

Rango de precios
47,5963 € - 28,5619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.291
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1050.0 0.6 Acero

20276669

Rango de precios
40,7777 € - 24,4625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.935
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1850.0 0.6 Acero

20276829

Rango de precios
54,2192 € - 32,5274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.647
  • Material
    Acero