Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
71,4511 € - 119,0783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5500.0
17,6542 € - 29,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
450.0
75,5093 € - 125,8557 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5900.0
73,8304 € - 123,0541 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5750.0
11,639 € - 19,4052 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
200.0
61,6661 € - 102,7837 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4550.0
63,6128 € - 106,0282 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4750.0
66,1363 € - 110,2203 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5000.0
72,5532 € - 120,922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5600.0
73,2845 € - 122,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5700.0
69,1645 € - 115,2673 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5300.0
65,9303 € - 109,8907 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4950.0
62,2326 € - 103,721 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4600.0
64,2205 € - 107,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4800.0
9,7438 € - 16,2328 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
100.0
68,9894 € - 114,9789 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5250.0
18,5812 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
500.0
67,8358 € - 113,0631 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5150.0
26,2753 € - 43,7956 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
750.0
41,2206 € - 68,701 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
1200.0
  • de 72
Eje endurecido 12.0 5500.0 0.6 Acero

20277550

Rango de precios
119,0783 € - 71,4511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.895
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 450.0 0.6 Acero

20277734

Rango de precios
29,4271 € - 17,6542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.711
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5900.0 0.6 Acero

20277635

Rango de precios
125,8557 € - 75,5093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.251
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5750.0 0.6 Acero

20277604

Rango de precios
123,0541 € - 73,8304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.118
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 200.0 0.6 Acero

20277680

Rango de precios
19,4052 € - 11,639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.316
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4550.0 0.6 Acero

20277369

Rango de precios
102,7837 € - 61,6661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.050
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4750.0 0.6 Acero

20277406

Rango de precios
106,0282 € - 63,6128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.2258
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5000.0 0.6 Acero

20277451

Rango de precios
110,2203 € - 66,1363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.450
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5600.0 0.6 Acero

20277574

Rango de precios
120,922 € - 72,5532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.984
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5700.0 0.6 Acero

20277598

Rango de precios
122,1477 € - 73,2845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.073
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5300.0 0.6 Acero

20277512

Rango de precios
115,2673 € - 69,1645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.717
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4950.0 0.6 Acero

20277444

Rango de precios
109,8907 € - 65,9303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.406
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4600.0 0.6 Acero

20277376

Rango de precios
103,721 € - 62,2326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.094
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4800.0 0.6 Acero

20277413

Rango de precios
107,0273 € - 64,2205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.272
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 100.0 0.6 Acero

20277666

Rango de precios
16,2328 € - 9,7438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.158
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5250.0 0.6 Acero

20277505

Rango de precios
114,9789 € - 68,9894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.673
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 500.0 0.6 Acero

20277741

Rango de precios
30,9618 € - 18,5812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.790
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5150.0 0.6 Acero

20277482

Rango de precios
113,0631 € - 67,8358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.584
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 750.0 0.9 Acero

20280178

Rango de precios
43,7956 € - 26,2753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    2.888
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 1200.0 0.9 Acero

20280253

Rango de precios
68,701 € - 41,2206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    4.620
  • Material
    Acero