Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
234,4001 € - 260,4434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4350.0
224,3086 € - 249,2306 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4150.0
264,8122 € - 294,2299 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4950.0
292,6326 € - 325,1496 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
5500.0
305,3051 € - 339,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
5750.0
209,0761 € - 232,3057 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3850.0
247,0621 € - 274,5123 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4600.0
236,9706 € - 263,2995 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4400.0
277,4741 € - 308,2987 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
5200.0
176,1994 € - 195,7795 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3200.0
216,6924 € - 240,7681 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4000.0
242,0163 € - 268,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4500.0
221,7487 € - 246,3851 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4100.0
199,0058 € - 221,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3650.0
183,7733 € - 204,1891 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3350.0
201,5128 € - 223,9066 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3700.0
254,6783 € - 282,9748 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4750.0
186,3438 € - 207,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3400.0
171,1113 € - 190,1202 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3100.0
188,872 € - 209,8589 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3450.0
  • de 72
Eje endurecido 30.0 4350.0 1.5 Acero

20282066

Rango de precios
260,4434 € - 234,4001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.143
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4150.0 1.5 Acero

20282028

Rango de precios
249,2306 € - 224,3086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.033
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4950.0 1.5 Acero

20282189

Rango de precios
294,2299 € - 264,8122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    27.473
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 5500.0 1.5 Acero

20282295

Rango de precios
325,1496 € - 292,6326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    30.525
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 5750.0 1.5 Acero

20282349

Rango de precios
339,2291 € - 305,3051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    31.913
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3850.0 1.5 Acero

20281960

Rango de precios
232,3057 € - 209,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    21.368
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4600.0 1.5 Acero

20282110

Rango de precios
274,5123 € - 247,0621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    25.530
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4400.0 1.5 Acero

20282073

Rango de precios
263,2995 € - 236,9706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.420
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 5200.0 1.5 Acero

20282233

Rango de precios
308,2987 € - 277,4741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    28.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3200.0 1.5 Acero

20281830

Rango de precios
195,7795 € - 176,1994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    17.760
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4000.0 1.5 Acero

20281991

Rango de precios
240,7681 € - 216,6924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    22.200
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4500.0 1.5 Acero

20282097

Rango de precios
268,9059 € - 242,0163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.975
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4100.0 1.5 Acero

20282011

Rango de precios
246,3851 € - 221,7487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    22.755
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3650.0 1.5 Acero

20281922

Rango de precios
221,114 € - 199,0058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.258
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3350.0 1.5 Acero

20281861

Rango de precios
204,1891 € - 183,7733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    18.593
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3700.0 1.5 Acero

20281939

Rango de precios
223,9066 € - 201,5128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.535
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4750.0 1.5 Acero

20282141

Rango de precios
282,9748 € - 254,6783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    26.363
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3400.0 1.5 Acero

20281878

Rango de precios
207,0452 € - 186,3438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    18.870
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3100.0 1.5 Acero

20281816

Rango de precios
190,1202 € - 171,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    17.205
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3450.0 1.5 Acero

20281885

Rango de precios
209,8589 € - 188,872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    19.148
  • Material
    Acero