Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
155,1386 € - 172,3808 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3850.0
170,5268 € - 189,4685 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4300.0
123,9399 € - 165,2532 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3650.0
192,919 € - 214,3533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4950.0
182,0628 € - 202,292 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4650.0
75,0458 € - 100,0645 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
1600.0
85,3149 € - 113,7532 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
1850.0
120,3967 € - 160,5255 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2650.0
101,8979 € - 135,8673 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2200.0
126,5252 € - 168,7037 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2800.0
134,621 € - 179,4981 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3000.0
166,6128 € - 185,1219 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3100.0
198,687 € - 220,7599 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3750.0
196,215 € - 218,0201 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3700.0
183,9065 € - 204,3417 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3450.0
245,5211 € - 272,8058 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4700.0
235,6537 € - 261,8363 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4500.0
128,5749 € - 171,4332 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2850.0
171,5671 € - 190,6324 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3200.0
223,3246 € - 248,1373 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4250.0
  • de 72
Eje endurecido 25.0 3850.0 0.9 Acero

20280789

Rango de precios
172,3808 € - 155,1386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.823
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4300.0 0.9 Acero

20280871

Rango de precios
189,4685 € - 170,5268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    16.555
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3650.0 0.9 Acero

20280741

Rango de precios
165,2532 € - 123,9399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.053
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4950.0 0.9 Acero

20281007

Rango de precios
214,3533 € - 192,919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    19.058
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4650.0 0.9 Acero

20280949

Rango de precios
202,292 € - 182,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    17.903
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 1600.0 1.5 Acero

20281519

Rango de precios
100,0645 € - 75,0458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    8.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 1850.0 1.5 Acero

20281564

Rango de precios
113,7532 € - 85,3149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    10.268
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 2650.0 1.5 Acero

20281724

Rango de precios
160,5255 € - 120,3967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    14.708
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 2200.0 1.5 Acero

20281632

Rango de precios
135,8673 € - 101,8979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    12.210
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 2800.0 1.5 Acero

20281755

Rango de precios
168,7037 € - 126,5252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3000.0 1.5 Acero

20281793

Rango de precios
179,4981 € - 134,621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    16.650
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3100.0 1.5 Acero

20281816

Rango de precios
185,1219 € - 166,6128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    17.205
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3750.0 1.5 Acero

20281946

Rango de precios
220,7599 € - 198,687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.813
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3700.0 1.5 Acero

20281939

Rango de precios
218,0201 € - 196,215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.535
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3450.0 1.5 Acero

20281885

Rango de precios
204,3417 € - 183,9065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    19.148
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4700.0 1.5 Acero

20282134

Rango de precios
272,8058 € - 245,5211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    26.085
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4500.0 1.5 Acero

20282097

Rango de precios
261,8363 € - 235,6537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.975
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 2850.0 1.5 Acero

20281762

Rango de precios
171,4332 € - 128,5749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.818
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3200.0 1.5 Acero

20281830

Rango de precios
190,6324 € - 171,5671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    17.760
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4250.0 1.5 Acero

20282042

Rango de precios
248,1373 € - 223,3246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.588
  • Material
    Acero