Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
250,6402 € - 278,4914 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3450.0
131,6237 € - 175,5017 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2100.0
206,0103 € - 228,8969 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2800.0
97,8088 € - 163,0078 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
950.0
190,8899 € - 212,0976 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1200.0
175,8931 € - 195,4322 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1100.0
203,8782 € - 226,5279 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1300.0
218,6484 € - 242,9461 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1400.0
44,7535 € - 74,5823 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
400.0
255,7181 € - 284,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1650.0
226,1159 € - 251,2376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1450.0
88,7345 € - 147,8874 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
850.0
73,4802 € - 122,467 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
700.0
19,2404 € - 32,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
150.0
168,4256 € - 187,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1050.0
102,8352 € - 171,392 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1000.0
292,7981 € - 325,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1900.0
277,9558 € - 308,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1800.0
233,501 € - 259,4467 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1500.0
307,5683 € - 341,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2000.0
  • de 72
Eje endurecido 40.0 3450.0 1.5 Acero

20283070

Rango de precios
278,4914 € - 250,6402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    34.052
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2100.0 1.5 Acero

20282806

Rango de precios
175,5017 € - 131,6237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.727
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2800.0 1.5 Acero

20282943

Rango de precios
228,8969 € - 206,0103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    27.636
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 950.0 1.5 Acero

20284947

Rango de precios
163,0078 € - 97,8088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    21.090
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1200.0 1.5 Acero

20284992

Rango de precios
212,0976 € - 190,8899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    26.640
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1100.0 1.5 Acero

20284978

Rango de precios
195,4322 € - 175,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.420
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1300.0 1.5 Acero

20285012

Rango de precios
226,5279 € - 203,8782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    28.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1400.0 1.5 Acero

20285036

Rango de precios
242,9461 € - 218,6484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    31.080
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 400.0 1.5 Acero

20284831

Rango de precios
74,5823 € - 44,7535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    8.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1650.0 1.5 Acero

20285081

Rango de precios
284,1358 € - 255,7181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    36.630
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1450.0 1.5 Acero

20285043

Rango de precios
251,2376 € - 226,1159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    32.190
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 850.0 1.5 Acero

20284923

Rango de precios
147,8874 € - 88,7345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    18.870
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 700.0 1.5 Acero

20284893

Rango de precios
122,467 € - 73,4802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 150.0 1.5 Acero

20284787

Rango de precios
32,0742 € - 19,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    3.330
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1050.0 1.5 Acero

20284961

Rango de precios
187,1407 € - 168,4256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.310
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1000.0 1.5 Acero

20284954

Rango de precios
171,392 € - 102,8352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    22.200
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1900.0 1.5 Acero

20285135

Rango de precios
325,3358 € - 292,7981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    42.180
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1800.0 1.5 Acero

20285111

Rango de precios
308,8352 € - 277,9558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    39.960
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1500.0 1.5 Acero

20285050

Rango de precios
259,4467 € - 233,501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    33.3600
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2000.0 1.5 Acero

20285159

Rango de precios
341,7437 € - 307,5683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    44.400
  • Material
    Acero