Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
10,1338 € - 16,8932 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
200.0
72,5763 € - 120,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5600.0
74,7872 € - 124,6418 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5800.0
72,2378 € - 120,3894 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5550.0
68,5567 € - 114,2646 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5200.0
69,1067 € - 115,1744 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5250.0
71,6878 € - 119,4796 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5500.0
73,1052 € - 121,8491 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5650.0
73,7082 € - 122,8541 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5700.0
70,5453 € - 117,5756 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5400.0
63,6907 € - 106,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3150.0
68,2076 € - 113,6723 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3450.0
69,9318 € - 116,5601 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3550.0
70,7569 € - 117,9247 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3600.0
18,3847 € - 30,6448 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1000.0
25,5884 € - 42,6509 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1250.0
27,1434 € - 45,232 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1400.0
27,6829 € - 46,1417 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1450.0
84,8469 € - 141,4186 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4500.0
86,9308 € - 144,8882 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4650.0
  • de 72
Eje endurecido 10.0 200.0 0.4 Acero

20275303

Rango de precios
16,8932 € - 10,1338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.124
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5600.0 0.4 Acero

20275198

Rango de precios
120,9606 € - 72,5763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.240
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5800.0 0.4 Acero

20275235

Rango de precios
124,6418 € - 74,7872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.320
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5550.0 0.4 Acero

20275181

Rango de precios
120,3894 € - 72,2378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.220
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5200.0 0.4 Acero

20275112

Rango de precios
114,2646 € - 68,5567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.080
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5250.0 0.4 Acero

20275129

Rango de precios
115,1744 € - 69,1067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.100
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5500.0 0.4 Acero

20275174

Rango de precios
119,4796 € - 71,6878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.200
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5650.0 0.4 Acero

20275204

Rango de precios
121,8491 € - 73,1052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.260
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5700.0 0.4 Acero

20275211

Rango de precios
122,8541 € - 73,7082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.280
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5400.0 0.4 Acero

20275150

Rango de precios
117,5756 € - 70,5453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.160
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3150.0 0.4 Acero

20273514

Rango de precios
106,1512 € - 63,6907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.725
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3450.0 0.4 Acero

20273576

Rango de precios
113,6723 € - 68,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.794
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3550.0 0.4 Acero

20273590

Rango de precios
116,5601 € - 69,9318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.817
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3600.0 0.4 Acero

20273606

Rango de precios
117,9247 € - 70,7569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.828
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1000.0 0.4 Acero

20274276

Rango de precios
30,6448 € - 18,3847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.400
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1250.0 0.4 Acero

20274320

Rango de precios
42,6509 € - 25,5884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.500
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1400.0 0.4 Acero

20274351

Rango de precios
45,232 € - 27,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.560
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1450.0 0.4 Acero

20274368

Rango de precios
46,1417 € - 27,6829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.580
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 4500.0 0.4 Acero

20273781

Rango de precios
141,4186 € - 84,8469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.035
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 4650.0 0.4 Acero

20273811

Rango de precios
144,8882 € - 86,9308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.070
  • Material
    Acero