Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
143,479 € - 168,7964 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4500.0
171,9173 € - 202,2508 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5550.0
147,7741 € - 173,8537 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4650.0
178,0252 € - 209,4402 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5800.0
179,4363 € - 211,0985 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5850.0
173,3284 € - 203,9194 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5600.0
120,8705 € - 161,1641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3550.0
158,7951 € - 176,439 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3950.0
124,6712 € - 166,2317 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3700.0
122,4155 € - 163,2138 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3600.0
175,9549 € - 195,5043 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4450.0
166,8909 € - 185,4309 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4200.0
177,8398 € - 197,5952 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4500.0
172,3293 € - 191,477 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4350.0
174,1421 € - 193,4855 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
4400.0
112,3421 € - 149,7826 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3250.0
110,7971 € - 147,7226 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3200.0
127,72 € - 170,2899 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3800.0
109,2006 € - 145,6008 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3150.0
102,1039 € - 136,1351 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2900.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 4500.0 0.9 Acero

20279738

Rango de precios
168,7964 € - 143,479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    11.115
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5550.0 0.9 Acero

20279943

Rango de precios
202,2508 € - 171,9173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.709
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4650.0 0.9 Acero

20279769

Rango de precios
173,8537 € - 147,7741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    11.486
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5800.0 0.9 Acero

20279998

Rango de precios
209,4402 € - 178,0252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.326
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5850.0 0.9 Acero

20280000

Rango de precios
211,0985 € - 179,4363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.450
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5600.0 0.9 Acero

20279950

Rango de precios
203,9194 € - 173,3284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.832
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3550.0 0.9 Acero

20280727

Rango de precios
161,1641 € - 120,8705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.668
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3950.0 0.9 Acero

20280802

Rango de precios
176,439 € - 158,7951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    15.208
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3700.0 0.9 Acero

20280758

Rango de precios
166,2317 € - 124,6712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.245
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3600.0 0.9 Acero

20280734

Rango de precios
163,2138 € - 122,4155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4450.0 0.9 Acero

20280901

Rango de precios
195,5043 € - 175,9549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    17.133
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4200.0 0.9 Acero

20280857

Rango de precios
185,4309 € - 166,8909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    16.170
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4500.0 0.9 Acero

20280918

Rango de precios
197,5952 € - 177,8398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    17.325
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4350.0 0.9 Acero

20280888

Rango de precios
191,477 € - 172,3293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    16.748
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 4400.0 0.9 Acero

20280895

Rango de precios
193,4855 € - 174,1421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    16.940
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3250.0 0.9 Acero

20280666

Rango de precios
149,7826 € - 112,3421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.513
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3200.0 0.9 Acero

20280659

Rango de precios
147,7226 € - 110,7971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.320
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3800.0 0.9 Acero

20280772

Rango de precios
170,2899 € - 127,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.630
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3150.0 0.9 Acero

20280642

Rango de precios
145,6008 € - 109,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.128
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2900.0 0.9 Acero

20280598

Rango de precios
136,1351 € - 102,1039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    11.165
  • Material
    Acero