Menu Search

Eje endurecido 10.0 4700.0 0.4 Acero

Eje de acero endurecido 10Ø diseñado para usar con pasamuros de bola lineales. Proporciona un movimiento giratorio suave y preciso. Gracias al material usado en su producción, aporta mayor fuerza, durabilidad y resistencia al desgaste y la corrosión. Fabricado en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20276201

Número de pieza del fabricante:

20276201

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 105,266 €
10 - 19 94,7394 €
20 - 39 89,4761 €
40 - 49 78,9495 €
50 - 99 73,6862 €
100 + 63,1596 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

105,27 €

1 x 105,266 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 4700.0
Depth of hardness min 0.4
Peso kg 2.914
Material Acero
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros