Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Medida de la rosca | Longitud general | Material del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3717 € - 7,7589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 8,2183 € - 8,6509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,4619 € - 4,6957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
||
| 6,1923 € - 6,5188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 12,0891 € - 12,7256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 5,8328 € - 6,1408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
| 7,0122 € - 7,382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,5505 € - 4,7905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
||
| 5,9616 € - 6,2747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,8842 € - 5,1417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
| 4,6792 € - 4,9254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
||
| 7,0379 € - 7,4087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
| 8,3203 € - 8,758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 10,9097 € - 11,4845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,5258 € - 4,7637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
||
| 5,7947 € - 6,0996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,7176 € - 7,0719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 13,2571 € - 14,5837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,3589 € - 4,5886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero
|
||
| 5,7309 € - 6,0316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar