Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6427 € - 10,2628 € | 500 En stock |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 17,3692 € - 38,3773 € | 475 En stock |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 52,2558 € - 115,5023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 0,7353 € - 1,6254 € | 1650 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1059 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 30,1687 € - 66,6738 € | 20 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 79,7377 € - 176,2417 € | 6 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 12,2706 € - 27,1222 € | 328 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 31,7872 € - 70,2703 € | 15 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 82,8688 € - 183,2021 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 34,7491 € - 76,8182 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 17,3269 € - 38,2927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 7,6057 € - 16,8086 € | 9 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 1,2979 € - 2,8698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 48,4689 € - 107,1456 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,0753 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,8353 € - 4,0556 € | 320 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,6588 € - 1,4563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1441 € - 2,5288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,5722 € - 7,8965 € | 101 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar