Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9075 € - 15,2748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 9,1289 € - 20,183 € | 26 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 16,597 € - 36,6849 € | 5 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 3,9202 € - 8,6634 € | 125 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 11,2974 € - 24,9855 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 8,9173 € - 19,7282 € | 40 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 350 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 8,6952 € - 19,231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 12,535 € - 13,1983 € | 30 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 9,0093 € - 9,4843 € | 4 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 4,3645 € - 9,6472 € | 45 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 9,7382 € - 10,2586 € | 26 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,2566 € - 16,0364 € | 104 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 2,0436 € - 4,5168 € | 125 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19,432 € - 42,9577 € | 45 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 4,8659 € - 10,7537 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9573 € - 1,0059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5571 € - 3,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,1698 € - 9,2198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 9,7424 € - 21,5476 € | 24 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar