Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6327 € - 9,0865 € | 2 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 16,5917 € - 17,4655 € | 8 En stock |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 0,9086 € - 0,9573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,2841 € - 2,8391 € | 84 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 2,6001 € - 5,746 € | 360 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 6,6959 € - 14,8093 € | 100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 1,6396 € - 3,6261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 2,6424 € - 5,8391 € | 165 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,3807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 3,5732 € - 7,8976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,9772 € - 1,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,3807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 29,9254 € - 66,1554 € | 3 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 0,9573 € - 1,0059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | 42 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 2,5158 € - 2,6485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 7,2959 € - 7,6826 € | 13 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 2,1135 € - 4,6712 € | 200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar