Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
3,6452 € - 3,8366 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
267.5 Nmm
Rojo
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
7,3697 € - 7,7579 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
233.6 Nmm
Rojo
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
15,7719 € - 16,6012 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
137.4 Nmm
Rojo
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
19,5345 € - 20,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.9 mm
84.7 Nmm
Rojo
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
11,0541 € - 11,6369 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
123.6 Nmm
Rojo
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
13,8795 € - 14,6104 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.6 mm
81.7 Nmm
Rojo
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
22,366 € - 23,5442 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.5 mm
40.2 Nmm
Rojo
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
0,9361 € - 0,9848 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
23.3 Nmm
Amarillo
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
De resistencia extra alta
2,1018 € - 2,2118 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.2 Nmm
Amarillo
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
De resistencia extra alta
Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
197.0 Nmm
Rojo
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
31,9388 € - 33,6189 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.9 mm
115.1 Nmm
Rojo
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
23,5563 € - 24,795 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
335.1 Nmm
Rojo
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
14,6252 € - 15,3953 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.4 mm
69.2 Nmm
Rojo
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
27,2428 € - 28,6761 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
276.8 Nmm
Rojo
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
23,3881 € - 24,6192 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
169.0 Nmm
Rojo
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
12,6884 € - 13,3559 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
424.3 Nmm
Rojo
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
10420942 17,3925 € - 18,3085 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.2 mm
214.6 Nmm
Rojo
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
25,9507 € - 27,3166 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
189.1 Nmm
Rojo
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
18,6153 € - 19,5959 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
244.9 Nmm
Rojo
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Rango de precios
3,8366 € - 3,6452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    17.8 mm
  • Fuerza máxima
    4761.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.3 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

10644034

Rango de precios
7,7579 € - 7,3697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    26.7 mm
  • Fuerza máxima
    6237.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Rango de precios
16,6012 € - 15,7719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    46.5 mm
  • Fuerza máxima
    6390.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    38.1 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Rango de precios
20,5627 € - 19,5345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    76.2 mm
  • Fuerza máxima
    6456.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.9 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Rango de precios
11,6369 € - 11,0541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    36.8 mm
  • Fuerza máxima
    4549.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Rango de precios
14,6104 € - 13,8795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    54.8 mm
  • Fuerza máxima
    4478.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    45.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Rango de precios
23,5442 € - 22,366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    112.0 mm
  • Fuerza máxima
    4501.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Rango de precios
0,9848 € - 0,9361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    11.5 mm
  • Fuerza máxima
    293.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    9.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Rango de precios
2,2118 € - 2,1018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    25.2 mm
  • Fuerza máxima
    281.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    19.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    31.3 mm
  • Fuerza máxima
    6167.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Rango de precios
33,6189 € - 31,9388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    77.6 mm
  • Fuerza máxima
    8929.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.9 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Rango de precios
24,795 € - 23,5563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    26.5 mm
  • Fuerza máxima
    8880.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Rango de precios
15,3953 € - 14,6252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    63.6 mm
  • Fuerza máxima
    4403.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    53.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Rango de precios
28,6761 € - 27,2428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    31.5 mm
  • Fuerza máxima
    8720.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Rango de precios
24,6192 € - 23,3881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    51.8 mm
  • Fuerza máxima
    8756.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    42.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

10631614

Rango de precios
13,3559 € - 12,6884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    23.1 mm
  • Fuerza máxima
    9800.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    19.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Rango de precios
18,3085 € - 17,3925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    42.7 mm
  • Fuerza máxima
    9164.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    34.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Rango de precios
27,3166 € - 25,9507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    47.5 mm
  • Fuerza máxima
    8983.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    38.1 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Rango de precios
19,5959 € - 18,6153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    37.6 mm
  • Fuerza máxima
    9207.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.6 mm