Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
30,367 € - 31,9657 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
56.9 Nmm
Verde
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
50,6797 € - 53,3453 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
49.9 Nmm
Verde
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
35,4578 € - 37,3274 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
35.7 Nmm
Verde
50.0 mm
160.8 mm
5734.0 N
Light Duty
2,6477 € - 2,7862 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
17.8 Nmm
Azul
16.0 mm
38.8 mm
692.0 N
Light Duty
10,193 € - 10,7293 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
6.4 Nmm
Azul
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Carga media
3,4082 € - 3,587 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
53.8 Nmm
Verde
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
4,5242 € - 4,7622 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.6 mm
24.8 Nmm
Verde
25.0 mm
48.2 mm
1193.0 N
Light Duty
5,8179 € - 6,1236 € 9 En stock
56.0 mm
14.6 Nmm
Verde
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
12,5509 € - 13,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
6.8 Nmm
Verde
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
4,4174 € - 4,649 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.8 mm
20.6 Nmm
Verde
25.0 mm
53.6 mm
1105.0 N
Light Duty
6,9667 € - 7,3316 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
13.6 Nmm
Verde
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
2,9248 € - 3,0782 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2 mm
91.8 Nmm
Verde
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
4,6268 € - 4,8701 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
45.7 Nmm
Verde
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
10630990 7,5622 € - 7,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
25.8 Nmm
Verde
32.0 mm
81.4 mm
2102.0 N
Light Duty
12,0759 € - 12,7106 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
15.6 Nmm
Verde
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
2,2351 € - 2,3525 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2 mm
64.6 Nmm
Verde
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
2,8106 € - 2,9576 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
28.6 Nmm
Verde
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
6,5108 € - 6,8535 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
16.7 Nmm
Verde
25.0 mm
67.8 mm
1131.0 N
Light Duty
6,8366 € - 7,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.6 mm
79.6 Nmm
Verde
40.0 mm
31.5 mm
2506.0 N
Light Duty
9,4504 € - 9,9476 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.6 mm
43.2 Nmm
Verde
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Rango de precios
31,9657 € - 30,367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    91.8 mm
  • Fuerza máxima
    5224.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Rango de precios
53,3453 € - 50,6797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    130.0 mm
  • Fuerza máxima
    6483.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    101.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 35.7 Nmm

10630785

Rango de precios
37,3274 € - 35,4578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    160.8 mm
  • Fuerza máxima
    5734.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    101.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 17.8 Nmm

10444832

Rango de precios
2,7862 € - 2,6477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    38.8 mm
  • Fuerza máxima
    692.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Rango de precios
10,7293 € - 10,193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    143.0 mm
  • Fuerza máxima
    917.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Rango de precios
3,587 € - 3,4082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    23.8 mm
  • Fuerza máxima
    1280.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    17.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 24.8 Nmm

10637029

Rango de precios
4,7622 € - 4,5242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    48.2 mm
  • Fuerza máxima
    1193.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    35.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Rango de precios
6,1236 € - 5,8179 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    71.5 mm
  • Fuerza máxima
    1041.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    56.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Rango de precios
13,212 € - 12,5509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    162.6 mm
  • Fuerza máxima
    1098.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 20.6 Nmm

10630938

Rango de precios
4,649 € - 4,4174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    53.6 mm
  • Fuerza máxima
    1105.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    40.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 13.6 Nmm

10637074

Rango de precios
7,3316 € - 6,9667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    80.1 mm
  • Fuerza máxima
    1091.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Rango de precios
3,0782 € - 2,9248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    24.3 mm
  • Fuerza máxima
    2230.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

10644287

Rango de precios
4,8701 € - 4,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    48.9 mm
  • Fuerza máxima
    2233.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 25.8 Nmm

10630990

Rango de precios
7,96 € - 7,5622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    81.4 mm
  • Fuerza máxima
    2102.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    50.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Rango de precios
12,7106 € - 12,0759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    129.6 mm
  • Fuerza máxima
    2022.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Rango de precios
2,3525 € - 2,2351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    20.7 mm
  • Fuerza máxima
    1336.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Rango de precios
2,9576 € - 2,8106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    40.3 mm
  • Fuerza máxima
    1151.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 16.7 Nmm

10644522

Rango de precios
6,8535 € - 6,5108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    67.8 mm
  • Fuerza máxima
    1131.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    50.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 79.6 Nmm

10636824

Rango de precios
7,1962 € - 6,8366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    31.5 mm
  • Fuerza máxima
    2506.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    25.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Rango de precios
9,9476 € - 9,4504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    58.7 mm
  • Fuerza máxima
    2538.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    45.6 mm