Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirato, ABS Color: Transparente, Negro Código De La Serie: SR1630
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | Grosor de la pared | Color | h | Material | t | AxA | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,126 € - 0,2785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1246 € - 0,2755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1293 € - 0,2462 € | 4050 En stock |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1751 € - 0,3171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,13 € - 0,2874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negro
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,088 € - 0,169 € | 5600 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1506 € - 0,305 € | 4782 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1246 € - 0,2755 € | 4750 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,1803 € - 0,3781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1252 € - 0,2462 € | 2970 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1449 € - 0,1594 € | 5773 En stock |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0853 € - 0,1887 € | 550 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1188 € - 0,2626 € | 12000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1908 € - 0,4218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Transparente
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butirato
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1806 € - 0,3171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1679 € - 0,1847 € | 4050 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1232 € - 0,2725 € | 2800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,121 € - 0,2674 € | 4993 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar