Menu Search

Puntilla cuadrada 18.4 mm 3.0 mm 3.5 mm Negro ABS

La contera y la puntilla cuadradas pulidas negras están hechas de ABS para adaptarse a tubos de un calibre 11 con un grosor de pared de .
Referencia de Essentra:

10171066

Número de pieza del fabricante:

SIG1150A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2477 €
5000 - 24999 0,1179 €
25000 + 0,112 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

123,85 €

500 x 0,2477 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 18.4 mm
t 3.0 mm
h 3.5 mm
H 9.9 mm
Grosor de la pared 3 mm
Material ABS
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros