Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
3,2806 € - 3,4533 € 240 En stock
8.0 mm
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2 mm
1,4456 € - 1,5218 € 1830 En stock
4.4 mm
426,107 € - 448,5326 € Solicite el plazo de entrega aquí
126,3977 € - 133,0513 € 265 En stock
109,6949 € - 115,46 € 28 En stock
120,6644 € - 127,0218 € 187 En stock
172,8567 € - 181,9539 € 32 En stock
149,2147 € - 157,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
655,6835 € - 690,1999 € 135 En stock
6.74 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 En stock
6.1 mm
2,2379 € - 2,3557 € 240 En stock
4.4 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 En stock
5.0 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 En stock
2.53 mm
10026632 1,4037 € - 1,4777 € 510 En stock
6.4 mm
10160657 734,0672 € - 772,709 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
3.3 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite el plazo de entrega aquí
10172001 197,2921 € - 207,6693 € Solicite el plazo de entrega aquí
734,0672 € - 772,709 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
2,1826 € - 2,2972 € 30 En stock
4.4 mm
  • de 5
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Rango de precios
3,4533 € - 3,2806 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021729

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026625

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
1830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Rango de precios
448,5326 € - 426,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Rango de precios
133,0513 € - 126,3977 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
115,46 € - 109,6949 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Rango de precios
127,0218 € - 120,6644 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Rango de precios
181,9539 € - 172,8567 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Rango de precios
157,0742 € - 149,2147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165973

Rango de precios
690,1999 € - 655,6835 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    6.74 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Rango de precios
2,2679 € - 2,1544 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Rango de precios
2,3557 € - 2,2379 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021699

Rango de precios
1,1893 € - 1,13 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5655 € - 1,4876 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.53 mm
  • Anchura general
    2.53 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026632

Rango de precios
1,4777 € - 1,4037 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Rango de precios
141,8735 € - 134,7756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Rango de precios
207,6693 € - 197,2921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160640

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Rango de precios
2,2972 € - 2,1826 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm