Menu Search

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Color Medidas del tornillo h Máxima capacidad de carga estática D Rango de grosor de pared compatible Compra
0,4985 € - 1,101 € 1850 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2798 € - 0,6187 € 1219 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2103 € - 0,4647 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5113 € - 1,1304 € 86 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2653 € - 0,5868 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3798 € - 0,8396 € 2575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2616 € - 0,578 € 6850 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,393 € - 0,8684 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4243 € - 0,9381 € 4950 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5747 € - 1,2689 € 1070 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5244 € - 1,1589 € 4575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1879 € - 0,4153 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,429 € - 0,9484 € 50 En stock
23.5 mm
Negro
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,5611 € - 1,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5489 € - 1,2143 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2247 € - 0,4967 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3166 € - 0,6999 € 18400 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2154 € - 0,4763 € 2300 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10248409 1,4981 € - 3,3114 € 130 En stock
35.0 mm
Negro
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,2351 € - 0,5199 € 76700 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • de 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Rango de precios
1,101 € - 0,4985 €

Niveles de existencias
1850 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Rango de precios
0,6187 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
1219 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Rango de precios
0,4647 € - 0,2103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Rango de precios
1,1304 € - 0,5113 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Rango de precios
0,5868 € - 0,2653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Rango de precios
0,8396 € - 0,3798 €

Niveles de existencias
2575 En stock
Atributos
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Rango de precios
0,578 € - 0,2616 €

Niveles de existencias
6850 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Rango de precios
0,8684 € - 0,393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Rango de precios
0,9381 € - 0,4243 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Rango de precios
1,2689 € - 0,5747 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Rango de precios
1,1589 € - 0,5244 €

Niveles de existencias
4575 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Rango de precios
0,4153 € - 0,1879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Rango de precios
0,9484 € - 0,429 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Rango de precios
1,2405 € - 0,5611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Rango de precios
1,2143 € - 0,5489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Rango de precios
0,4967 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Rango de precios
0,6999 € - 0,3166 €

Niveles de existencias
18400 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Rango de precios
0,4763 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Rango de precios
3,3114 € - 1,4981 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Rango de precios
0,5199 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
76700 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD