Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Color | Medidas del tornillo | h | Máxima capacidad de carga estática | D | Rango de grosor de pared compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3996 € - 0,8829 € | 9855 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,585 € - 1,2936 € | 3059 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,8016 € - 1,7718 € | 4375 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,2653 € - 0,5868 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5747 € - 1,2689 € | 1070 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2798 € - 0,6187 € | 1219 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2103 € - 0,4647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5244 € - 1,1589 € | 4575 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,3798 € - 0,8396 € | 2575 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5113 € - 1,1304 € | 86 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4243 € - 0,9381 € | 4950 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4985 € - 1,101 € | 1850 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5611 € - 1,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 10,3759 € - 10,9248 € | 40 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 0,1958 € - 0,4328 € | 44000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4309 € - 0,9529 € | 6445 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5335 € - 1,1793 € | 4300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2351 € - 0,5199 € | 75700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6355 € - 1,4028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10248287 | 0,5165 € - 1,1415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar