Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H1 | Color | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5242 € - 0,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7467 € - 0,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1237 € - 0,1375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9703 € - 1,0781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0212 € - 0,0235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0375 € - 1,1528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9703 € - 1,0781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9743 € - 1,0825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4529 € - 0,5032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4018 € - 0,4465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5242 € - 0,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,5873 € - 2,8747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7467 € - 0,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,2451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,2451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar