Menu Search

Contera para tubos redonda 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Blanco LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD blanco. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20773946

Número de pieza del fabricante:

20773946

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 374 1,0805 €
375 + 0,9724 €
Paquete estándar: 75

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

81,04 €

75 x 1,0805 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 105.0 mm
H1 6.0 mm
h 29.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosor de pared máximo 4.5 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros