Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | h1 | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0183 € - 0,0286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,0541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,019 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | 4500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4244 € - 1,5827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2551 € - 3,6168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0416 € - 0,0647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9468 € - 1,0521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9458 € - 1,4712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0102 € - 1,1225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2407 € - 0,2675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar