Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
7,3401 € - 7,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
80 mm
1.5 mm
Negro
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0852 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Negro
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0888 € - 0,1381 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1349 € - 0,2099 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4596 € - 0,715 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Negro
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,0977 € - 0,152 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Negro
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,087 € - 0,1353 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Negro
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,125 € - 0,1944 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Negro
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1923 € - 0,2991 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,1266 € - 0,1969 € 500 En stock
20.0 mm
Negro
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
  • de 18
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10364215

Rango de precios
7,7273 € - 7,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro ABS

20600075

Rango de precios
0,1325 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro ABS

20600105

Rango de precios
0,1381 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro ABS

20600129

Rango de precios
0,2099 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Negro ABS

20600143

Rango de precios
0,715 € - 0,4596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro ABS

20600082

Rango de precios
0,152 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Negro ABS

20600068

Rango de precios
0,1353 € - 0,087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro ABS

20600112

Rango de precios
0,1944 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Negro ABS

20600136

Rango de precios
0,2991 € - 0,1923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Negro ABS

20600099

Rango de precios
0,1969 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)