Menu Search

Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Negro ABS

Estas conteras rectangulares están diseñadas para encajar en tubos rectangulares. Ofrecen un bonito acabado y protegen la parte interior del polvo y otros contaminantes al tiempo que evitan arañazos y daños en las superficies. Su forma acanalada facilita la inserción y proporciona un ajuste seguro. Se fabrican en material ABS negro.
Referencia de Essentra:

20600099

Número de pieza del fabricante:

20600099

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,1969 €
500 - 2499 0,1406 €
2500 + 0,1266 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

9,85 €

50 x 0,1969 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 40.0 mm
B 20.0 mm
T1 1.2 mm
Tipo 1
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Negro
Finalizar Erosionado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros