Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1217 € - 0,1893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1872 € - 0,2912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1232 € - 0,1917 € | 500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0864 € - 0,1345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,2044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4475 € - 0,6962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,1317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,0503 € - 0,1112 € | 42200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0914 € - 0,2021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.5 in
38.1 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0872 € - 0,1929 € | 48 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1498 € - 0,3311 € | 8104 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0914 € - 0,2021 € | 607 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2929 € - 0,6476 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,18 € - 0,3978 € | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3508 € - 0,7755 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2706 € - 0,5984 € | 2450 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0872 € - 0,1929 € | 1780 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,2428 € | 600 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar