Menu Search

Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10246672

Número de pieza del fabricante:

460735

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 2,5119 €
600 - 2999 1,196 €
3000 + 1,1364 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

150,71 €

60 x 2,5119 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Erosionado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros