Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2508 € - 2,7651 € | 4400 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,3401 € - 7,7273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4764 € - 1,0531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,509 € - 1,1246 € | 3425 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
|||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,1142 € | 200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1956 € - 0,4325 € | 3800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,509 € - 1,1246 € | 1747 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4387 € - 0,9698 € | 14135 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1539 € - 0,34 € | 457 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1539 € - 0,34 € | 700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2 in
50.8 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0939 € - 0,2076 € | 500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0623 € - 0,1378 € | 300 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0938 € - 0,2076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.5 in
38.1 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1539 € - 0,34 € | 104 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1443 € - 0,3192 € | 8400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1028 € - 0,2273 € | 98800 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3008 € - 0,6651 € | 5850 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1956 € - 0,4325 € | 300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar