Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2293 € - 0,2414 € | 21 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5534 € - 1,223 € | 696 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,224 € - 0,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Verde
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3792 € - 0,8382 € | 1070 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1916 € - 0,2017 € | 2142 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3526 € - 0,3703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1795 € - 0,1889 € | 3392 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2487 € - 0,55 € | 2300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4017 € - 0,8881 € | 350 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,4777 € - 1,0561 € | 450 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0276 € - 2,2705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1117 € - 0,2471 € | 195000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,2286 € | 1395 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2118 € - 0,223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6029 € - 1,3336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2118 € - 0,223 € | 1815 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1916 € - 0,2017 € | 8800 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2951 € - 0,3105 € | 2448 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5849 € - 1,293 € | 4725 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1364 € - 2,5119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar