Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,2293 € - 0,2414 € 21 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5534 € - 1,223 € 696 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,224 € - 0,4952 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.0 mm
Verde
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3792 € - 0,8382 € 1070 En stock
25.0 mm
3.0 mm
Negro
60.0 mm
PEBD
4.5 mm
0,1916 € - 0,2017 € 2142 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3526 € - 0,3703 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1795 € - 0,1889 € 3392 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2487 € - 0,55 € 2300 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4017 € - 0,8881 € 350 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,4777 € - 1,0561 € 450 En stock
38.1 mm
2.0 mm
Negro
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
1,0276 € - 2,2705 € 260 En stock
50.0 mm
1.0 mm
Negro
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1117 € - 0,2471 € 195000 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2172 € - 0,2286 € 1395 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Negro
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2118 € - 0,223 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
1.5 mm
Gris
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6029 € - 1,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
2.0 mm
Gris
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2118 € - 0,223 € 1815 En stock
16.0 mm
1.5 mm
Negro
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1916 € - 0,2017 € 8800 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2951 € - 0,3105 € 2448 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5849 € - 1,293 € 4725 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1364 € - 2,5119 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.5 mm
Negro
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10081020

Rango de precios
1,223 € - 0,5534 €

Niveles de existencias
696 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081365

Rango de precios
0,4952 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Negro PEBD

10092378

Rango de precios
0,8382 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181270

Rango de precios
0,2017 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
2142 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181317

Rango de precios
0,3703 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10181355

Rango de precios
0,1889 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
3392 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377079

Rango de precios
0,55 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Negro PE

10377116

Rango de precios
0,8881 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Negro LDPE - PIR

10093160

Rango de precios
1,0561 € - 0,4777 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Negro PE

10377154

Rango de precios
2,2705 € - 1,0276 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanco LDPE - PIR

10078488

Rango de precios
0,2471 € - 0,1117 €

Niveles de existencias
195000 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181409

Rango de precios
0,2286 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
1395 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181362

Rango de precios
0,223 € - 0,2118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

10080979

Rango de precios
1,3336 € - 0,6029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181379

Rango de precios
0,223 € - 0,2118 €

Niveles de existencias
1815 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181294

Rango de precios
0,2017 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10181331

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
2448 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10246634

Rango de precios
1,293 € - 0,5849 €

Niveles de existencias
4725 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10246672

Rango de precios
2,5119 € - 1,1364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm