Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5329 € - 7,8084 € | 920 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Natural
|
Aleación de aluminio fundido
|
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 18 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,1974 € - 46,8547 € | 16 En stock |
2.0 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1145 € - 9,0954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
M10
|
|
Aleación de aluminio fundido
|
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,5485 € - 45,423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7148 € - 1,5802 € | 3250 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
|
||
| 4,2769 € - 9,4545 € | 525 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Acero
|
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 63 En stock |
2.0 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 66 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 254 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 32 En stock |
2.0 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 3398 En stock |
2.0 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,9811 € - 46,3809 € | 11 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,9811 € - 46,3809 € | 44 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 231 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 65 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,5485 € - 45,423 € | 190 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,9811 € - 46,3809 € | 98 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar