Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Medida de la rosca Color Material AxA Compra
0,6791 € - 0,7147 € 4897 En stock
M8
Negro
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA6
0,706 € - 0,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4394 En stock
M10
Negro
PA6
20.0 mm
0,8061 € - 0,8492 € 1300 En stock
M8
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 En stock
M8
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 En stock
M10
Negro
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 En stock
M10
Negro
PA6
0,7877 € - 1,7413 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PSAi
3,5329 € - 7,8084 € 920 En stock
2.0 mm
M10
Natural
Aleación de aluminio fundido
21,1974 € - 46,8547 € 16 En stock
2.0 mm
M20
Negro
PA
50.0 mm
0,7228 € - 1,5975 € 1600 En stock
M8
Negro
PA
12,2776 € - 27,1302 € 357 En stock
1.5 mm
M12
Negro
PA
30.0 mm
21,1974 € - 46,8547 € 50 En stock
1.5 mm
M12
Negro
PA
50.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € 134 En stock
1.5 mm
M10
Negro
PA
40.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € 65 En stock
2.0 mm
M10
Negro
PA
40.0 mm
1,2457 € - 2,7539 € 240 En stock
M8
Negro
PA
13,6681 € - 30,2202 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M12
Negro
PA
50.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M20
Negro
PA
50.0 mm
  • de 8
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328026

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4897 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328064

Rango de precios
1,9654 € - 1,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328101

Rango de precios
1,9524 € - 1,8533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328033

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 1.5 mm Negro PA6

10328071

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4394 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328040

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328057

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328095

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
4965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328088

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 31.7 mm 2.0 mm PSAi Negro

10252871

Rango de precios
1,7413 € - 0,7877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 2.0 mm M10 Natural Aleación de aluminio fundido

10261330

Rango de precios
7,8084 € - 3,5329 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Rango de precios
46,8547 € - 21,1974 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Inserto roscado M8 30.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248232

Rango de precios
1,5975 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Rango de precios
27,1302 € - 12,2776 €

Niveles de existencias
357 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Rango de precios
46,8547 € - 21,1974 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274033

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M8 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248195

Rango de precios
2,7539 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20