Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
6,146 € - 6,4684 € 2388 En stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 2240 En stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 30 En stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
8,5139 € - 8,9661 € 20 En stock
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
8,5139 € - 8,9661 € 78 En stock
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
5,1664 € - 5,4353 € 423 En stock
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,3547 € - 0,7838 € 1520 En stock
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,5577 € - 1,2326 € 720 En stock
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,1239 € - 0,274 € 700 En stock
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,039 € - 0,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1984 € - 0,4385 € 349 En stock
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4124 € - 0,9121 € 200 En stock
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1984 € - 0,4385 € 900 En stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0407 € - 0,09 € 7587 En stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 104 En stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0997 € - 0,2204 € 2220 En stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
10075197 0,0458 € - 0,1014 € 297 En stock
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0783 € - 0,173 € 600 En stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0585 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6415 € - 1,4181 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
  • de 28
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Negro

10330883

Rango de precios
6,4684 € - 6,146 €

Niveles de existencias
2388 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10183847

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
2240 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Gris

10183915

Rango de precios
9,8375 € - 9,3431 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Negro

10183892

Rango de precios
8,9661 € - 8,5139 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Blanco

10183878

Rango de precios
8,9661 € - 8,5139 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Gris

10183816

Rango de precios
5,4353 € - 5,1664 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Amarillo

10120682

Rango de precios
0,7838 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
1520 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    1.5 mm
  • Color
    Amarillo
Contera para tubos redonda 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Naranja

10120699

Rango de precios
1,2326 € - 0,5577 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    1.5 mm
  • Color
    Naranja
Redonda Contera para tubos redonda 22.2 mm 16 Negro LDPE - PIR

10072004

Rango de precios
0,274 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10075180

Rango de precios
0,0862 € - 0,039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Rango de precios
0,4385 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Rango de precios
0,9121 € - 0,4124 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Contera para tubos redonda Gris medio LDPE - PIR

10080511

Rango de precios
0,4385 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Rango de precios
0,09 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
7587 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121757

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE - PIR Gris

10080818

Rango de precios
0,2204 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
2220 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10075197

Rango de precios
0,1014 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Marrón

10081242

Rango de precios
0,173 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Marrón
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081556

Rango de precios
0,1292 € - 0,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
Redonda Contera para tubos redonda 50.8 mm 18 Negro LDPE - PIR

10082195

Rango de precios
1,4181 € - 0,6415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR