Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,0848 € - 0,1876 € 25800 En stock
28.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
10211328 0,0642 € - 0,1421 € 22550 En stock
30.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
3
0,04 € - 0,0884 € 29250 En stock
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0777 € - 0,1632 € 42930 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0382 € - 0,0845 € 75120 En stock
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,056 € - 0,1238 € 108800 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
10338537 0,0374 € - 0,0826 € 35100 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
4,1982 € - 4,4135 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0587 € - 0,1298 € 274 En stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5998 € - 1,3258 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4141 € - 0,9155 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1642 € - 0,363 € 100 En stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,6023 € - 1,3311 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0706 € - 0,1562 € 2100 En stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6414 € - 1,4181 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3315 € - 0,733 € 1200 En stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 6997 En stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0545 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,414 € - 0,9154 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Puntilla redonda 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10340387

Rango de precios
0,1876 € - 0,0848 €

Niveles de existencias
25800 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10211328

Rango de precios
0,1421 € - 0,0642 €

Niveles de existencias
22550 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Negro

10338513

Rango de precios
0,0884 € - 0,04 €

Niveles de existencias
29250 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Negro

10338568

Rango de precios
0,1632 € - 0,0777 €

Niveles de existencias
42930 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10338520

Rango de precios
0,0845 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
75120 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10338544

Rango de precios
0,1238 € - 0,056 €

Niveles de existencias
108800 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10338537

Rango de precios
0,0826 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
35100 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10330821

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Rango de precios
0,1298 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121603

Rango de precios
1,3258 € - 0,5998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121580

Rango de precios
0,9155 € - 0,4141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Rango de precios
0,363 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

10121313

Rango de precios
0,6163 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Gris

10121337

Rango de precios
1,3311 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Rango de precios
0,1562 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121597

Rango de precios
1,4181 € - 0,6414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121573

Rango de precios
0,733 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Rango de precios
0,1735 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
6997 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Rango de precios
0,1205 € - 0,0545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121320

Rango de precios
0,9154 € - 0,414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris