Menu Search

Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10121337

Número de pieza del fabricante:

111191

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,3311 €
250 - 1249 0,634 €
1250 + 0,6023 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

33,28 €

25 x 1,3311 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosor de pared máximo 4.0 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros