Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 € - 0,7958 € | 3938 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,0613 € - 13,4025 € | 2645 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1125 € - 0,1184 € | 493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1297 € - 0,1366 € | 9000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 53000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5371 € - 1,1871 € | 99 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6274 € - 0,6274 € | 7450 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 2631 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 62458 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10126479 | 0,2668 € - 0,5899 € | 600 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
Erosionado
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|
| 0,927 € - 2,0496 € | 75 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marrón
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marrón
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1238 € - 0,2738 € | 590 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1767 € - 0,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6247 € - 1,3812 € | 3088 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,2132 € | 16050 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2968 € - 0,6564 € | 300 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar