Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.
Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1082 € - 0,2393 € | 41880 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,4708 € | 1442 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3277 € | 2035 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1652 € | 5798 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1905 € | 52800 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,1613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
Tono madera
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4421 € - 0,4653 € | 998 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3713 € | 1400 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 0,3995 € | 2600 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10280225 | 0,5103 € - 1,1276 € | 3600 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 0,4128 € - 0,4344 € | 1963 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,6329 € | 2250 En stock |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3029 € - 0,6698 € | 55000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,239 € | 12500 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,553 € | 45000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1659 € | 19650 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7351 € - 0,7737 € | 2192 En stock |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,5311 € - 0,5587 € | 1198 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar