Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.
Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4359 € - 0,4585 € | 1442 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5385 € | 45000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,1615 € | 19650 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4316 € - 0,4547 € | 200 En stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 1400 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2814 € - 0,2965 € | 6344 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1415 € | 2056 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,2082 € | 14398 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0841 € - 0,1861 € | 21703 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1054 € - 0,233 € | 52880 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10280225 | 0,4969 € - 1,0979 € | 3600 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 0,3029 € - 0,3191 € | 2035 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 198 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1824 € | 12600 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,3848 € | 1200 En stock |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1855 € | 52800 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4305 € - 0,4531 € | 1398 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,389 € | 2600 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2788 € - 0,6163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | 10000 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar