Menu Search

Conteras atornilladas

En stock

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro Compra
0,9409 € - 2,0795 € 1700 En stock
38.1 mm
0,4253 € - 0,9398 € 4410 En stock
22.2 mm
1,408 € - 3,1116 € 2200 En stock
50.8 mm
0,5119 € - 1,1309 € 860 En stock
25.4 mm
0,6077 € - 1,3431 € 9140 En stock
30.2 mm
0,3733 € - 0,8255 € 85533 En stock
19.0 mm
0,3914 € - 0,8646 € 2220 En stock
Puntilla atornillada 1.500 in 5.5 mm PTFE; Acero Natural

10291993

Rango de precios
2,0795 € - 0,9409 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro
    38.1 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno; Acero
Puntilla atornillada 0.875 in 5.5 mm PTFE; Acero Natural

10291962

Rango de precios
0,9398 € - 0,4253 €

Niveles de existencias
4410 En stock
Atributos
  • Diámetro
    22.2 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno; Acero
Puntilla atornillada 2.000 in 5.5 mm PTFE; Acero Natural

10292006

Rango de precios
3,1116 € - 1,408 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno; Acero
Puntilla atornillada 1.000 in 5.0 mm PTFE; Acero Natural

10291979

Rango de precios
1,1309 € - 0,5119 €

Niveles de existencias
860 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno; Acero
Puntilla atornillada 1.188 in 5.5 mm PTFE; Acero Natural

10291986

Rango de precios
1,3431 € - 0,6077 €

Niveles de existencias
9140 En stock
Atributos
  • Diámetro
    30.2 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    9 mm
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno; Acero
Puntilla atornillada 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Acero Negro

10291955

Rango de precios
0,8255 € - 0,3733 €

Niveles de existencias
85533 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.5 mm
  • Centro roscado
    No
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Negro
Puntilla cuadrada PTFE

10396544

Rango de precios
0,8646 € - 0,3914 €

Niveles de existencias
2220 En stock
Atributos
  • Forma
    Cuadrado
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno
  • Código de material
    3926909790