Menu Search

Puntilla atornillada 2.000 in 5.5 mm PTFE; Acero Natural

Fijación con tornillo para puntilla PTFE con arandela de acero. Orificio del tornillo de 4,5 mm de diámetro.
Referencia de Essentra:

10292006

Número de pieza del fabricante:

499487

2200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 3,1956 €
200 - 999 1,5216 €
1000 + 1,446 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

63,91 €

20 x 3,1956 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro 50.8 mm
Diámetro del orificio del tornillo 4.5 mm
Forma Redonda
Color Natural
Material completo Politetrafluoroetileno; Acero
Código de material 7326909890
Forma del cabezal Redonda
Altura del inserto 5.5 mm
Estilo de fijación Tornillo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros