Menu Search

Conectores para manguera

En stock

Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos

  • Los conectores en cruz remachados presentan dos, tres o cuatro salidas con remaches que permiten la fijación segura de mangueras o tubos para diversas aplicaciones,
  • Este grupo de conectores ofrece una gama de formas (I, T, L, X e Y).
  • Adecuado para su uso en las industrias de automoción o de procesamiento químico.
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID L d1 d2 Tipo Compra
0,1208 € - 0,267 € 20850 En stock
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
1,0855 € - 1,143 € 350 En stock
15.0 mm
6
1,0855 € - 1,143 € 471 En stock
15.0 mm
6
Solicite el plazo de entrega aquí
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
0,0925 € - 0,0974 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
3,6147 € - 3,8047 € 18 En stock
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
3,9617 € - 4,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
0,7119 € - 0,7495 € 5107 En stock
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
0,9407 € - 0,9904 € 1929 En stock
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
4,6848 € - 4,9302 € 900 En stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
1,2287 € - 2,7162 € 956 En stock
11.0 mm
4
1,8217 € - 1,9167 € 2629 En stock
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
2,2926 € - 2,4141 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
3,5017 € - 3,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
3,9617 € - 4,1694 € 23 En stock
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
5,3609 € - 5,6487 € 2530 En stock
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
4,6429 € - 4,8879 € 240 En stock
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
3,4467 € - 3,6278 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
1,8636 € - 1,9609 € 769 En stock
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
6,0908 € - 6,4113 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • de 2
Conector 6.0 mm 3.6 mm PEAD Natural

10086940

Rango de precios
0,267 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
20850 En stock
Atributos
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126301

Rango de precios
1,143 € - 1,0855 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3917400099
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126295

Rango de precios
1,143 € - 1,0855 €

Niveles de existencias
471 En stock
Atributos
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3917400099
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341322


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector En forma de T 6.2 mm Natural

10339923

Rango de precios
0,0974 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341261

Rango de precios
3,8047 € - 3,6147 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 8.0 mm POM Natural

10341353

Rango de precios
4,1694 € - 3,9617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector 15.7 mm 9.2 mm PEAD Natural

10340028

Rango de precios
0,7495 € - 0,7119 €

Niveles de existencias
5107 En stock
Atributos
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

10341230

Rango de precios
0,9904 € - 0,9407 €

Niveles de existencias
1929 En stock
Atributos
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341278

Rango de precios
4,9302 € - 4,6848 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector de inserción en Y 11.0 mm

10092729

Rango de precios
2,7162 € - 1,2287 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • ID
    11.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341247

Rango de precios
1,9167 € - 1,8217 €

Niveles de existencias
2629 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 2.5 mm 4.0 mm POM Natural

10341339

Rango de precios
2,4141 € - 2,2926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Rango de precios
3,6875 € - 3,5017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tipo
    5
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

10341391

Rango de precios
4,1694 € - 3,9617 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341360

Rango de precios
5,6487 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
2530 En stock
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Rango de precios
4,8879 € - 4,6429 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tipo
    5
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341292

Rango de precios
3,6278 € - 3,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341254

Rango de precios
1,9609 € - 1,8636 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Tipo
    1
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341414

Rango de precios
6,4113 € - 6,0908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tipo
    4