Menu Search

Conectores de abrazadera giratorios

En stock

La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
95 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
50.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
42.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
50.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
42.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
25.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Negro

10497425


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 25.0 mm Negro

10497784


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 40.0 mm Negro

10498002


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 48.0 mm Gris

10498057


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Negro

10497401


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 45.0 mm Negro

10497548


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Negro

10497821


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 30.0 mm Negro

10497685


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 48.0 mm Negro

10498064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Gris

10497418


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 45.0 mm Negro

10498217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 45.0 mm Gris

10498200


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Gris

10497333


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 45.0 mm Negro

10497524


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 42.0 mm 48.0 mm Gris

10497951


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 40.0 mm Gris

10498163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Negro

10497340


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Negro

10497647


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 42.0 mm 42.0 mm Gris

10497470


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 25.0 mm 20.0 mm Gris

10497692


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090