Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Diámetro interior Diámetro mínimo del tubo compatible Diámetro exterior Compra
13,4977 € - 29,8302 € 3 En stock
90.0 mm
Negro
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
12,0939 € - 13,304 € 8 En stock
47.0 mm
Negro
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
6,5774 € - 6,9201 € 4 En stock
52.0 mm
Negro
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
19,2098 € - 23,2612 € 6 En stock
80.0 mm
Negro
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
20,7521 € - 22,8264 € 9 En stock
54.0 mm
Negro
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
25,9269 € - 31,3641 € 20 En stock
80.0 mm
Negro
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
5,6264 € - 5,9247 € 110 En stock
49.0 mm
Negro
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
1,6813 € - 1,7698 € 2100 En stock
100.0 m
Negro
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,2518 € - 2,3703 € 100 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,5469 € - 6,5469 € 25 En stock
50.0 m
Negro
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6813 € - 1,7698 € 6800 En stock
100.0 m
Negro
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2227 € - 3,3921 € 1550 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
8,7341 € - 9,1936 € 25 En stock
50.0 m
Negro
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5012 € - 1,5802 € 400 En stock
100.0 m
Negro
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
293,098 € - 308,5209 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Acero
Acero
16.9 mm
20.5 mm
347,755 € - 366,0552 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
268,0385 € - 282,1497 € 14 En stock
25.0 m
Negro
PA
19.1 mm
25.0 mm
239,1603 € - 251,7482 € 2 En stock
25.0 m
Negro
PA
16.7 mm
21.2 mm
294,177 € - 309,6633 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Negro
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,6346 € - 1,7206 € 300 En stock
100.0 m
Negro
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • de 3
Cable Conduit Codo de 90° M25 Negro PA

10276914

Rango de precios
29,8302 € - 13,4977 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Conducto M20 Recto PA Negro

10276839

Rango de precios
13,304 € - 12,0939 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    15.2 mm
Conducto M25 Recto PA Negro

10276907

Rango de precios
6,9201 € - 6,5774 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Cable Conduit Codo de 90° M21 Negro PA

10276884

Rango de precios
23,2612 € - 19,2098 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Conducto M28 Recto PA Negro

10435250

Rango de precios
22,8264 € - 20,7521 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.2 mm
Cable Conduit Codo de 90° M20 Negro PA

10276846

Rango de precios
31,3641 € - 25,9269 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Conducto M21 Recto PA Negro

10276877

Rango de precios
5,9247 € - 5,6264 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    15.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153581

Rango de precios
1,7698 € - 1,6813 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153628

Rango de precios
2,3703 € - 2,2518 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153666

Rango de precios
6,5469 € - 6,5469 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153437

Rango de precios
1,7698 € - 1,6813 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153475

Rango de precios
3,3921 € - 3,2227 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153512

Rango de precios
9,1936 € - 8,7341 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153550

Rango de precios
1,5802 € - 1,5012 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 25.0 m

10276655

Rango de precios
308,5209 € - 293,098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
366,0552 € - 347,755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
282,1497 € - 268,0385 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276853

Rango de precios
251,7482 € - 239,1603 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10636176

Rango de precios
309,6633 € - 294,177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153680

Rango de precios
1,7206 € - 1,6346 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm