Menu Search

Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 8.4 mm.
Referencia de Essentra:

10153680

Número de pieza del fabricante:

CT-8.5-A-PA-BK

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,7206 €
500 + 1,6346 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

172,06 €

100 x 1,7206 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del conducto Sin separar
Material completo Poliamida 6
Material PA
Diámetro mínimo del tubo compatible 8.8 mm
Diámetro interior 8.4 mm
Diámetro exterior 11.7 mm
Longitud general 100.0 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros